??
Výběr CAD modelu
K1659.0053X35
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1659 - Upínací páky ze zinku s vnějším závitem, ocelové části modře pasivované
Kusovník
K1659.0053X35
BESTKIPP
Objednací číslo
K1659.0053X35
MATERIAL
Materiál
Zinkdruckguss
OBFLGK
Povrch základní těleso
seidenmatt
FARBE
Základní těleso
kovově stříbrná
GR
Velikost
0
X
Vnější závit
M 5
D
Průměr
10.0 mm
D1
Průměr
13.0 mm
D2
Průměr
14.0 mm
H
Výška
24.5 mm
H1
Výška
4.0 mm
H2
Výška
14.5 mm
H3
Výška
30.0 mm
H4
Výška
33.0 mm
A
Délka
30 mm
A1
Délka
37.0 mm
B
Šířka
7.0 mm
L
Délka
35 mm
ZZ
Počet zubů
16
GEW
Hmotnost cca
0.0354 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245523375
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions